The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UT 4-TWIN-PE - Заземляющая клемма
3044380

Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сплошной двойной функциональный канал обеспечивает возможность быстрого разветвления цепей и установки принадлежностей для тестирования
Возможна удобная реализация всех задач по разветвлению цепей
Опробовано для железнодорожного транспорта