PIK 4-PE/L/N - Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях
2714019

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 32 A, Винтовые зажимы, 1. Ярус, подключение слева и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия