CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
22 - 14 |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Заземляющая клемма, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Болтовые клеммы, тип крепления: M3, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: желто-зел.
Тип изделия | Заземляющая клемма |
Серия изделий | OTTA |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Длина снятия изоляции | Длина снятия изоляции зависит от указания производителя кабельных наконечников. |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Номинальный ток | 17,5 A |
Номинальное напряжение | 500 В |
Подсоединение кабельного наконечника DIN 46234:1980-03 | |
Подключение согласно стандарту | DIN 46234:1980-03 |
Сечение | 0,1 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение AWG | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 3,2 мм |
Ширина | 7,6 мм |
Диаметр болта | 3 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : красный | 1,5 мм² |
Цвет маркировки, круглый кабельный наконечник : синий | 2,5 мм² |
Подключение согласно стандарту | DIN 46237:1970-07 |
Сечение | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Наружный диаметр | 3,2 мм |
Ширина | 7,6 мм |
Диаметр болта | 3 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Ширина | 10 мм |
Ширина крышки | 1,5 мм |
Высота | 43,5 мм |
Глубина на NS 32 | 50,5 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 45,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 53 мм |
Цвет | желто-зеленый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Общая информация | |
Крепление скобами | 0,6 Нм ... 0,8 Нм (M3) |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Крепление скобами | 0,6 Нм ... 0,8 Нм (M3) |
Номер артикула | 0790556 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | BE4 |
Ключ изделия | BE4513 |
GTIN | 4017918005665 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 26,82 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 26 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |