CF-UB-280DC-SB-SET
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2839541
Промежуточный штекер со сменным устройством защиты от импульсных перенапряжений, для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, штекер-розетка, с адаптером для соединителей N и F.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Защита приемопередатчиков от импульсных перенапряжений |
Класс испытания согл. МЭК | C2 |
C3 | |
D1 | |
Класс VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Конструкция | Промежуточный штекер |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Тип подключения | Соединитель F-типа |
Ширина | 25 мм |
Высота | 25 мм |
Глубина | 72 мм |
Материал, уплотнение | Силикон |
Материал корпуса | Латунь с никелевым покрытием |
Материал поверхность корпуса | Ni |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал внутреннего проводника | CuZn |
Материал поверхности внутреннего проводника | Золото |
Материал изолирующей части корпуса | PTFE |
Материал пружинного контакта | CuSn |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Направление действие | Line-Shield/Earth Ground |
Макс. длительное рабочее напряжение UC | 280 В DC |
195 В AC | |
Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC (провод-земля) | 280 В DC |
195 В AC | |
Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 1 мкA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 20 кA |
Номинальный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-экран) | 20 кA |
Суммарный импульсный ток (8/20) мкс | 20 кA |
Суммарный импульсный ток (10/350)мкс | 2,5 кA |
Импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс, максимальный (фаза-экран) | 20 кA |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-экран) | 100 A |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 900 В |
Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-экран), импульсн. | ≤ 900 В |
Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 1,1 кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА) |
≤ 900 В (C1 - 1 кВ / 500 A) | |
≤ 1 кВ (C3 - 25 A) | |
Уровень защиты Up (жила-экран) | ≤ 1,1 кВ (C2 - 10 кВ / 5 кА) |
900 В (C1 - 1 кВ / 500 A) | |
≤ 1 кВ (C3 - 25 A) | |
Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
Время срабатывания tA (фаза-экран) | ≤ 100 нс |
Максимальная частота fg (3 дБ), асим. (экран) в системах сопротивлением 50 Ом | > 2 ГГц |
Допустимая мощность высокочастотного излучения Pмакс при VSWR=xx (50-омная система) | 700 Вт (VSWR = 1,1) |
200 Вт (VSWR= ∞) | |
Емкость (фаза-земля) | тип. 1,5 пФ |
Емкостный ассиметричный (экран) | тип. 1,5 пФ |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1 кВ / 500 A |
C2 - 10 кВ / 5 кA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
Высота | 2000 м |
Класс VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Воздушные зазоры и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
Стандарты Спецификация, оборудование сбора, обработки и передачи информации | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61643-21 |
МЭК 61643-21 | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21/A1 |
Указание | 2008 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21/A1 |
Указание | 2009 |
Тип монтажа | Соответствующий промежуточный штекер |
Номер артикула | 2839541 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CL3 |
Ключ изделия | CL3311 |
GTIN | 4017918183172 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 198 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 189,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85363010 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс