S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2882572
Защита от перенапряжений в форме модуля с резьбовым соединением IP67 для измерительных датчиков в искробезопасных цепях, технология прямого монтажа через внешнюю резьбу 1/2'' NPT, кабельный ввод для сигнального провода, двухступенчатая защитная цепь. С поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Наипростейший монтаж в полевых условиях благодаря стандартной резьбе
Универсальное использование благодаря универсальной защитной цепи
Возможность использования в особенных условиях окружающей среды благодаря прочной конструкции