S-PT-EX-24DC
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800034
Устройство защиты от перенапряжений для одной сигнальной цепи без нулевого потенциала в навинчиваемом модуле, степень защиты IP67 для головок датчика, разъем M20 x 1,5. Испытано на соответствие требованиям по классам искробезопасности во взрывоопасных зонах Ex°d°/°Ex°tD°/°Ex°ia°IIC°/°Ex°iaD. Рассчитано на использование в системе полевой шины согласно концепции FISCO, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Наипростейший монтаж в полевых условиях благодаря стандартной резьбе
Универсальное использование благодаря универсальной защитной цепи
Возможность использования в особенных условиях окружающей среды благодаря прочной конструкции