LIT 2-12
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2804694
УЗИП в форме монолитного модуля шириной 6,2 мм устанавливаемого на монтажную рейку, для защиты двух сигнальных проводов без потенциала земли, без реактивных сопротивлений. Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон: Ex ia IIC / Ex iaD
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Компактность благодаря ширине всего 6 мм
Быстрая и безошибочная установка при помощи соединителя для несущей рейки
Не влияют на сигнал благодаря незначительному коэффициенту затухания