CLT-10P/2-VF-230V-I-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
1088564
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений, устанавливается напрямую на 2 клеммных блока, со встроенным индикатором состояния для 2-жильной сигнальной цепи без потенциала земли с высоким номинальным током. Номинальное напряжение: 230 В AC
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простая установка благодаря использованию клеммных блоков push-in со штекерным устройством защиты от перенапряжений
Максимальная степень готовности оборудования благодаря высокоэффективной защитной цепи со встроенной защитой от перегрузки
Быстрая и простая диагностика благодаря опциональной дистанционной сигнализации, которая интегрируется в цифровую инфраструктуру
Вместо трех две — защитите две сигнальные цепи при помощи всего двух клеммных блоков шириной 10,3 мм
Перспективность – выполняет международные стандарты и директивы, например, для железнодорожного транспорта DB RIL 819.0808