The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

DT-TELE-RJ45 - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2882925

Промежуточный штекер с устройством защиты от импульсных перенапряжений, для аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (VDSL до 50 Мбит/с). Разъем: RJ45(RJ12/RJ11) и винтовая клемма (COMBICON). Возможность установки на несущую рейку.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простое подключение к сети при помощи зажима RJ45/COMBICON
Не влияют на сигнал благодаря адаптированной защитной цепи
Возможность установки в электротехническом шкафу после удаления адаптера для подключения заземления