D-LAN-19"-16
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2880147
19"-стойка с 16 портами, защищенными от импульсных перенапряжений, для интерфейсов передачи данных в сетях Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI в соотв. с классом D/EN 50173 (CAT5e), подключение к защитному устройству: розетки RJ45.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Компактность благодаря низкой высоте (1 юнит)
Простое подключение к сети при помощи гнезда RJ45
Возможность применения при скорости до 1 Гбит/с благодаря адаптированной защитной цепи
Простота расширения благодаря модульной конструкции