EV-T1M3C-1AC32A-4,0M6,0ESBK00 - Зарядный кабель AC
1409952

CHARX connect, Тип 1, кабель: 4 м, прямой, МЭК 62196-2, SAE J1772, Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам