CHARX ENAC-1AC80-25FAS00PU - Зарядный кабель AC
1661614

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Зарядный кабель AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 25 ft, черный, прямой, без защитного колпачка, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, для зарядки электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле GB/T переменным током (AC)

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Соответствие стандартам UL 2251, SAE J3400 и IATF 16949 гарантирует высочайшее качество, безопасность и совместимость
Защита от касания пальцами по классу IP2XB с литыми колпачками обеспечивает максимальную электробезопасность
Опциональные датчики температуры защищают от перегрева
Продольная водонепроницаемость защищает токоведущие части от влаги
Эргономичный дизайн упрощает управление
По запросу с вашим логотипом, индивидуальной длиной кабеля и кабельным концом в сборе