Зарядный кабель переменного тока с зарядным штекером электромобиля и концом кабеля без разъема для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле NACS, для установки на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00PUT
-
Зарядный кабель AC
1661612
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Зарядный кабель AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 25 ft, черный, прямой, без защитного колпачка, c датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J3400, UL 2251, для зарядки электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле GB/T переменным током (AC)
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Соответствие стандартам UL 2251, SAE J3400 и IATF 16949 гарантирует высочайшее качество, безопасность и совместимость
Защита от касания пальцами по классу IP2XB с литыми колпачками обеспечивает максимальную электробезопасность
Опциональные датчики температуры защищают от перегрева
Продольная водонепроницаемость защищает токоведущие части от влаги
Эргономичный дизайн упрощает управление
По запросу с вашим логотипом, индивидуальной длиной кабеля и кабельным концом в сборе