ME B-17,5 MSTBO BU - Заглушка
2914754

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 15 мм, высота: 19,05 мм, глубина: 12,3 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94