ME B-12,5 MSTBO BU - Заглушка
2697741

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 10 мм, высота: 19,06 мм, глубина: 12,29 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94