ME B-12,5 MSTBO BK - Заглушка
2909015

Корпус для установки на монтажную рейку, Заглушки для неиспользуемых точек подключения (MSTBO), ширина: 10 мм, высота: 19,06 мм, глубина: 12,29 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Простой монтаж без использования инструмента
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94