BC F SPT 1,5/4 KMGY
-
Заглушка
1340862
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Заглушки для не комплектуемого диапазона клемм SPT-THR 1,5, ширина: 14,83 мм, высота: 7,7 мм, глубина: 3,06 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Клеммы для печатной платы push-in для удобного управления спереди и экономии времени на установку
Технология подключения для автоматизированного монтажа на печатной плате