The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACCEC-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1239910

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet, 4-контактный, PUR, цвет морской воды RAL 5021, экранирован., Гнездо, прямое, M12, D-кодирование, к свободный конец, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки