SACC-EC-MS-8CON-M16/2,0 SCOX
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1239792
Аппаратн. соединитель передняя стенка, 8-контактный, Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 2 м, 0,25 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
Тип монтажа | Монтаж на передней стенке M16 x 1,5 |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Применение | Сигнал |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Материал Заливочная масса | PUR (залитый) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проходное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В |
Номинальный ток IN | 2 A |
Сопротивление кабеля, макс. | 80 мΩ/м |
Соединение провода | |
Тип подключения | Отдельные проводники |
Тип контакта | Штифт |
Сечение провода | 0,25 мм² |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штырь |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Тип фиксатора головки | SPEEDCON |
Механические ключи | A |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
Длина кабеля | 2 м |
Тип кабеля | Гибкий кабель TPE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,15 мм ±0,07 мм |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, белый, серый, розовый, зеленый, желтый, красный |
Сечение жил кабеля | 0,25 мм² |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 14x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Толщина стенки, изоляция | 0,21 мм (Изоляция жилы) |
Номинальное напряжение, проводник | 300 В |
Испытательное напряжение, проводник | 2000 В AC |
Проводники - сопротивление | ≤ 80 мΩ/м |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
-25 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Номер артикула | 1239792 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQCEB |
GTIN | 4063151394417 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 69 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 65,303 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс