SACC-FP-M-M12-SMD PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1107999

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штырь, M12-Внешняя блокировка Push-Pull, Монтаж на передней стенке , SMD

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Независимая от производителя система блокировки push-pull M12, обеспечивающая максимальную степень готовности
Простое и быстрое подключение устройств и установок в трудно доступных областях
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR