SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1412081

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12, Монтаж на передней стенке , этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с запрессованным контуром
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT