SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1414002
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штырь, M12-SPEEDCON, Пайка оплавлением SMD, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку