SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1414021
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12, Монтаж на заднюю стенку, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT