LDP3- 48- 60DC
-
Вставной модуль
2833783
Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR3, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 48 - 60 В DC ± 20 %
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки