IBS ECO-Link - еще один пример применения системы INTERBUS IBM-совместимых компьютерах. IBS ECO-Link обеспечивает недорогое и простое решение несложных задач управления. Пользователь получает в свое распоряжение надежный инструмент для быстрой и простой передачи сигналов из периферийных устройств в ПК.
IBS ECO-Link идеально подходит для пуско-наладочных работ и обслуживания. IBS ECO-Link может также использоваться для регистрации измеренных значений, например, в портативных компьютерах, служащих в качестве системы управления несложными механизмами и небольшими системами. В тех случаях, когда ПК с помощью подключенного к последовательному интерфейсу IBS ECO-Link решает задачи, связанные с управлением шины и поддержкой протокола, производительность системы в большей степени зависит от типа и мощности используемого процессора. В дополнение к примерам программ и диспетчеру в комплект поставки входят драйверы для Windows и DOS, которые не должны устанавливаться отдельно, если используются драйверы ОС для последовательной передачи. Последние версии доступны для загрузки на данном Web-сайте. Драйверы позволяют быстро и просто создавать мощные приложения INTERBUS с помощью языков C, C++, Delphi или Visual Basic.
IBS ECO-LINK
-
Плата контроллера
2746346
INTERBUS Master-Interface в комплекте с: - программы-драйвера для DOS и Windows - документация для пользователя, на немецком и английском языках - программа-диспетчер - кабель для подачи питания
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки