LIT 2X2-24
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2804623
УЗИП в форме монолитного модуля шириной 6,2 мм устанавливаемого на монтажную рейку, для защиты двух сигнальных цепей без потенциала земли (2-проводные устройства). Испытано на соответствие требованиям по искробезопасности для взрывоопасных зон: Ex ia IIC / Ex iaD. Совместимость с HART.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Компактность благодаря ширине всего 6 мм
Оптимизация затрат благодаря индивидуальным характеристикам изделий
Универсальное применение благодаря расширенному диапазону номинального напряжения