FB-PA/SC
-
Повторитель
2316375
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Устройство сопряжения |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | Питание от системной платы |
Потребляемый ток, макс. | 12 мА |
Питание | |
Тип подключения | Цокольный модуль шины |
Сечение гибкого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 25 мм |
Высота | 100 мм |
Глубина | 132 мм |
Цвет | зеленый |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 60 °C |
Высота | 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Соответствие/сертификаты | |
UL, США / Канада | UL 508 Listed |
UL, Канада | CSA C22.2 No. 142 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям в соответствии с МЭК 61000-4-12 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | Сухое тепло в соответствии с МЭК 61131-2 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | Влажное тепло в соответствии с МЭК 61131-2 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | Ударные и вибрационные нагрузки по EN 61131-2 и EN 50178 |
Стандарт PROFIBUS | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61158-2 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Монтажное положение | На горизонтальную DIN-рейку NS 35 в соответствии с EN 60715 |
Номер артикула | 2316375 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC135 |
Страница каталога | Стр. 460 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626021515 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 311,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 281 g |
Страна происхождения | NL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс