NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USB-кабель
1333160

USB-кабель, конструкция: USB-A, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 9, 5 Гбит/с, кабельный отвод: прямое, USB 3.2 Gen. 1

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Высокоскоростная передача данных до 5 Гбит/с
Минимальная потребность в рабочем пространстве благодаря штекерному соединителю USB-C
Надежная передача данных благодаря 100 % проверке