WP-FS IP68 M12 - Плоское уплотнение
3241160

Плоское уплотнение, материал: Пербунан, cтепень защиты: IP68, цвет: черный, внутренний диаметр: 12 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Плоские уплотнительные кольца из пербунана служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях
С их помощью обеспечивается степень защиты до IP 68.