HCS-C MEDIUM D-SEAL 2,8 - Уплотнение
2203737

Уплотняющие рамки, самоклеящиеся, обработаны лазером, для дисплеев 2,8"

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для мобильных устройств
Простая интеграция жидкокристаллического дисплея и пленочной клавиатуры
Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
Быстрый монтаж благодаря модульной конструкции

Часто задаваемые вопросы


Какие инструменты необходимы для сборки портативного корпуса?

Для установки HCS требуется крестовая отвертка PH 0 . Вы можете найти его в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558. Если также установлен дисплей, требуется дополнительный Torx T6.