The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - Уплотнение
2200907

Уплотнение с защитой от ЭМВ для навесного корпуса HC-ALU

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
В наличии имеются варианты длиной 100 мм ... 1000 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии имеются варианты шириной 53,5 мм ... 161 мм
Степень защиты до IP65
Использование в качестве переносного или настенного корпуса
Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ