UNIFOX-F VDE_DB - Плоскогубцы
1212809

Плоскогубцы, губки с мелкой насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстр. стенда (Backcard)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Эргономическая форма для длительной работы без усталости
С насечкой на губках
Плоскогубцы, круглогубцы и переставные клещи UNIFOX ... соответствуют требованиям VDE
Хорошо отрегулированная длина плеча рычага обеспечивает оптимальное усилие удерживания
Штамповая ковка и закалка матрицы в масле обеспечивают высокую стойкость к нагрузке