FTP 6+1 - Контрольный штекер
3069239

Контрольный штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, тип подключения: Подсоединение кабельного наконечника, cечение: 0,5 мм2- 2,5 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Контрольные блоки являются универсальным вариантов как для преобразователей напряжения, так и для преобразователей тока
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Прочный контрольный штекер гарантирует удобство использования и имеет возможности фиксации для подсоединяемых контрольных проводников