FTP-2/13
-
Тестовый штекер
3001715
Тестовый штекер, настраиваемый, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Тестовые штекеры |
Полюсов | 13 |
Размер шага | 8,2 мм |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 13 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Импульсное испытательное напряжение | 5 кВ |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Момент затяжки контрольного гнезда | 0,5 |
Указание | Поперечное сечение проводника зависит от используемого кабельного наконечника |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A |
Номинальное напряжение | 400 В AC/DC |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 138,6 мм |
Высота | 86 мм |
Размер шага | 8,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | Вставка на основную рейку |
Номер артикула | 3001715 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BE6 |
Ключ изделия | BE6112 |
GTIN | 4055626052298 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 700 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 700 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-8 - Перемычка 3030297
-
FBS 4-8 - Перемычка 3030307
-
FBS 5-8 - Перемычка 3030310
-
FBS 6-8 - Перемычка 3032470
-
FBS 10-8 - Перемычка 3030323
-
FBSRH 2-8 - Короткозамыкающая вилка 3033802
-
FBSRH 3-8 - Короткозамыкающая вилка 3033803
-
FBSRH 4-8 - Короткозамыкающая вилка 3033804
-
FBS 1/3-8 - Перемычка 3032363
-
FBS 2-8 CT - Перемычка 3033830
-
FBS 3-8 CT - Перемычка 3033831
-
FBS 4-8 CT - Перемычка 3033832
-
FBS 10-8 CT - Перемычка 3033833
-
FBS 2-8 BU - Перемычка 3032567
-
FBS 3-8 BU - Перемычка 3032570
-
FBS 4-8 BU - Перемычка 3032583
-
FBS 5-8 BU - Перемычка 3032596
-
FBS 6-8 BU - Перемычка 3032677
-
FBS 10-8 BU - Перемычка 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Hаборная тестовая вилка 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Hаборная тестовая вилка 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Hаборная тестовая вилка 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Hаборная тестовая вилка 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Hаборная тестовая вилка 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Hаборная тестовая вилка 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Hаборная тестовая вилка 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Hаборная тестовая вилка 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Hаборная тестовая вилка 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Hаборная тестовая вилка 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Полоса Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824597
-
UCT-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Маркировка для клеммных модулей 0828295
-
US-TM 100 - Маркировка для клеммных модулей 0829255
-
PTWE 6-2/13 - Контрольная колодка 3069836
-
PTRE 6-2/13 - Контрольная колодка 3069862
-
UTWE 6-2/13 - Контрольная колодка 3069662
-
UTRE 6-2/13 - Контрольная колодка 3069814
-
PC-FTP-TRI - Кодирующий профиль 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Вилочный наконечник 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Кольцевой кабельный наконечник 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Кольцевой кабельный наконечник 3240021
-
AP-FTP METER - Защитный профиль 3069899
-
FAME-BAG 260 - Наплечная сумка 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Винты 3069467
Преимущества для вас
Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Компактная благодаря расположенным со смещением контрольных гнезд
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс