TMC 2 M1 110 2,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0915467

Термомагнитный защитный выключатель, 2-контактный, тип подключения: Винтовые зажимы, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 250 В, характеристика срабатывания: M1 (полуинертн. типа), тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, расчетный ток: 2 A

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия