TMC 1 F1 100 5,0A
-
Термомагнитный защитный выключатель
0914138
Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, тип подключения: Винтовые зажимы, номинальный ток: 5 A, характеристика срабатывания: F1 (быстродействующий), тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, расчетный ток: 5 A
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Термомагнитные автоматические выключатели |
Серия изделий | TMC |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Количество каналов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Тип предохранителя | Автомат |
Общая информация | |
Pасчетное напряжение | 65 В DC |
Номинальный ток IN | 5 A |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Сопротивление изоляции Riso | > 100 МОм (500 В постоян. тока) |
Вспомогательный электроконтур | 240 В AC / 1 A (с малой индукцией) |
65 В AC / 1 A (с малой индукцией) | |
Тип срабатывания | TM (термомагнитный) |
Сопротивление прибора | 0,092 Ω |
Измеренная коммутационная способность короткого замыкания Icn | 2500 A (32 В DC) |
Коммутационная способность короткого замыкания | 2000 A (UL 1077: 65 В DC) |
Электрическая прочность | 3000 В AC (Область срабатывания) |
3000 В AC (От основного к вспомогательному электроконтуру) | |
Макс. кол-во коммутационных циклов | 10000 (при 1 x In, индукт.) |
Предохранитель | F1 (быстродействующий) |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Вспомогательный контакт |
Рабочее напряжение | 250 В AC |
65 В DC | |
Рабочий ток | 5 A AC (с малой индукцией) |
Главный контакт | |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 5 A |
Вспомогательный контакт | |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Калиберная пробка | A1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 м² ... 0,75 м² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 м² ... 0,75 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 0,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 0,75 мм² |
Главный контакт | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Вспомогательный контакт | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 82,5 мм |
Глубина | 96 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-2 |
Группа изоляционного материала | II |
Изоляционный материал | PA66 |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP30 (Область срабатывания) |
IP20 (Участок подсоединения) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
Определение влажности | 240 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
Стандарты/нормативные документы | EN 60934 |
Стандарты/нормативные документы | UL 1077 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 0914138 |
Упаковочная единица | 6 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CLA |
Ключ изделия | CLA121 |
Страница каталога | Стр. 282 (CL-2002) |
GTIN | 4017918008819 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 66,167 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 64,966 g |
Номер таможенного тарифа | 85362010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 943974a1-61c2-4751-af95-0d19a4f21017 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 3,786 кг CO2e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EB 80-12 - Гребенчатая перемычка 3009338
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс