MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81
-
Световод
1841174
Оптоволоконный кабель MINI-COMBICON, шаг 3,81 мм, 10-полюсн., разъемный для другого количества контактов (мин. размер 2-полюсн.), вводится в разъем на плату MC с задней стороны, цвет: прозрачный, размер a: 1,5 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Световод |
Серия изделий | MC 1,5/..-LWL |
Полюсов | 10 |
Размер шага | 3,81 мм |
Чертеж |
|
Размер шага | 3,81 мм |
Цвет (Корпус) | прозрачный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Номер артикула | 1841174 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Код продажи | AAH |
Ключ изделия | AAHZEB |
Страница каталога | Стр. 245 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918111816 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,63 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,63 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MC 1,5/12-G-3,81 - Pазъем на плату 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - Pазъем на плату 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - Pазъем на плату 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - Pазъем на плату 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - Pазъем на плату 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - Pазъем на плату 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - Pазъем на плату 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - Pазъем на плату 1827936
-
MC 1,5/19-G-3,81 - Pазъем на плату 1841284
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - Pазъем на плату 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - Pазъем на плату 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - Pазъем на плату 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - Pазъем на плату 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - Pазъем на плату 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - Pазъем на плату 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - Pазъем на плату 1803358
-
MC 1,5/11-G-3,81 - Pазъем на плату 1803361
-
MC 1,5/13-G-3,81 - Pазъем на плату 1803387
-
MC 1,5/15-G-3,81 - Pазъем на плату 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - Pазъем на плату 1803413
-
MC 1,5/20-G-3,81 - Pазъем на плату 1841271
-
MC 1,5/18-G-3,81 - Pазъем на плату 1841297
-
MC 1,5/17-G-3,81 - Pазъем на плату 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - Pазъем на плату 1803329
Преимущества для вас
Изменение направление луча от расположенных на печатной плате светодиодов SMD-монтажа на 90°, благодаря чему свет виден с передней панели
10-конт., возможность разъединения для другого количества контактов
Минимальный размер 2-контакта
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс