FOC-V14-C1S-S/SJFP
-
Штекерный соединитель SC-RJ
1407915
Штекерный соединитель SC-RJ, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, 100 Мбит/с, материал: Нержавеющая сталь, тип подключения: Push-Pull, кабельный отвод: прямое
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 3.01, заказ №: 2.252 |
Тип изделия | Штекер для передачи данных |
Конструкция | Исполнение 14 |
Полюсов | 2 |
Вид при установке | SCRJ |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Количество гнезд | 2 |
Экранирован. | нет |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Ослабление | ≤ 1,5 дБ (согласно ISO/МЭК 24702) |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Тип подключения | Push-Pull |
Чертеж |
|
Ширина | 22 мм |
Высота | 34 мм |
Длина | 80 мм |
Механические параметры | |
Диаметр наконечника | 2,50 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал наконечника | Медный сплав |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Тип кабеля | Пластмассовое волокно |
Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 10 мм |
Отдельные проводники, диаметр | 2,2 мм |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Оптоволоконный кабель | |
Количество волокон | 2 |
Волокно | 980/1000 мкм |
Тип стекловолокна | POF |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Ослабление | ≤ 1,5 дБ (согласно ISO/МЭК 24702) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | 0 °C ... 50 °C |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Маслостойкость | да |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076 |
Номер артикула | 1407915 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNEBA |
GTIN | 4046356782173 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 102,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85367000 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
SCIP | b38d8ce7-46b9-46ba-8c06-828c1205a32f |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс