QPD STAS 3PE1,5 GY - Штекерный соединитель
1490384

Штекерный соединитель, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 3+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 400 В, 16 A AC/DC, серый, с одной гайкой QUICKON, наружный диаметр проводника: 7 мм ... 13 мм, Штекерные соединители для подключения электродвигателей рафштор, жалюзи, рольставней и маркиз

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Совместимы со всеми классическими подключениями электродвигателей рафштор, жалюзи, рольставней и маркиз
Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
QPD STAK / STAS может использоваться для электрических приборов бытового назначения в соответствии с МЭК 60335
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105