The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PRC 20/3-C4-FC-MS2,5 6-14 - Штекерный соединитель
1313323

Штекерный соединитель, Серия изделий: PRC 20, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Штифт, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: BUS

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Больше места на передней панели устройства благодаря передаче токов до 20 А в минимальном пространстве
Технология блокировки Duo Unlock обеспечивает больше гибкости при установке и обслуживании
Безопасная эксплуатация при экстремальных условиях окружающей среды благодаря высоким степеням защиты и ударопрочности
Простое использование благодаря проверенным временем технологиям обжимного или винтового соединения
Механическое и цветовое кодирование для быстрого и безошибочного ввода в эксплуатацию