VS-25-KU-BU/BU
-
Сопрягающее устройство D-SUB
1689679
Сопрягающий компонент D-SUB, размер 3, гнездовые контакты, адаптер, экранированный, прямое направление подключения, степень защиты IP67
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 |
Тип изделия | Штекер для передачи данных |
Конструкция | D-SUB |
Тип датчика | Универсальный |
Полюсов | 25 |
Исполнение | Гнездовая часть/гнездовая часть |
Экранирован. | нет |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 125 В |
Расчетный ток | 5 A |
Тип подключения | D-SUB |
Чертеж |
|
Ширина | 38,1 мм |
Высота | 25 мм |
Длина | 76 мм |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | EPDM |
Материал корпуса | Металл |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Никель, твердо позолочен |
Материал, держатель контакта | Полиэфир GF |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Номер артикула | 1689679 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNFAC |
Страница каталога | Стр. 221 (C-2-2013) |
GTIN | 4017918915490 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 33,36 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,36 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс