ME MAX 45 MT F G 3-3 GYBN
-
Промежуточный элемент
2200747
Корпус для установки на монтажную рейку, Промежуточный элемент, плоская конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 85 мм, глубина: 90 мм, цвет: серо-коричневый (аналогично RAL 8019)
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Простота монтажа
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку