ME MAX 35 MT CL G 2-2 KMGY - Промежуточный элемент
2202872

Корпус для установки на монтажную рейку, Промежуточный элемент, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 17,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простота монтажа
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку