cUL Recognized
ID допуска: E238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |
UL одобрено
ID допуска: E238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |
Модуль вывода VARIOFACE, с 8 вставными миниатюрными реле с 1 замыкающим контактом в каждом, для цепей 24 В постоянного тока (реле входят в комплект поставки)
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 8 |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
Возможная комплектация | Миниатюрное реле, REL-MR-G 24/1 |
В комплекте с | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов) |
4 кВ (Основная изоляция между цепью входного тока и цепями тока выходного контакта) | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7522-1BP00-0AA0 | |
Поддерживаемые устройства управления ABB S800 I/O | |
Подходящая плата ввода-вывода | DO810 |
DO840 | |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1756-OB32 |
1756-OB16E | |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1771 OBN |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1746 OB 32 |
Поддерживаемые устройства управления EMERSON DeltaV | |
Подходящая плата ввода-вывода | VE4002S1T1B3 |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 | |
VE4002S1T2B6 | |
Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC RX3i | |
Подходящая плата ввода-вывода | IC694MDL754 |
Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Подходящая плата ввода-вывода | TC-ODD 321 |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
Подходящая плата ввода-вывода | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
Подходящая плата ввода-вывода | QY81P |
QY82P | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Подходящая плата ввода-вывода | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-400 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
Типовой входной ток при UN | 6,5 мА |
Время срабатывания, типовое | 5 мс |
Время возврата, типовое | 15 мс |
Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Возможная комплектация | Миниатюрное реле, REL-MR-G 24/1 |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Двойной контакт |
Материал контакта | AgNi, твердое позолоченное покрытие 5 мкм |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
125 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 5 В |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 3 A |
Максимальный пусковой ток | 5 A |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 72 Вт (24 В DC) |
60 Вт (48 B DC) | |
50 Вт (60 B DC) | |
50 Вт (110 В DC) | |
750 ВА (250 В AC) | |
Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |
Уровень управления | |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 14 |
Размер шага | 2,54 мм |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 6 мм |
Резьба винтов | M3 |
Количество точек подключения | 16 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 6 мм |
Резьба винтов | M3 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 2 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Индикатор состояния имеется | да |
Ширина | 56,5 мм |
Высота | 77 мм |
Глубина | 52,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | EN 61010-2-201 |
МЭК 60664 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Учитывать максимальную коммутационную способность используемых реле |
Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
Указания по эксплуатации | Выходы не предназначены для коммутации различных внешних проводов. Сумма коммутационных напряжений, используемых для соседних выходов, не должна превышать значение номинального напряжения изоляции |
Указания по эксплуатации | Относительно соседних модулей (по направлению к несущей рейке) необходимо учитывать соответствующие требования к изоляции (базовая или усиленная изоляция), приняв необходимые меры (например, используя разделительные пластины). |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2979469 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK2191 |
GTIN | 4017918130374 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 147,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 117,18 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 В | 3 A |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | ef1dc788-193a-4192-a701-dfaf45c75706 |