UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R - Интерфейсный модуль
2905868

Модуль VARIOFACE с 16 каналами для использования с Honeywell Experion C300 IOTA (высоковольтн., цифр.): CX-TDI110 & CX-TDI120.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
Корпус UM-PRO
Предназначен для монтажа на правой стороне шкафа
Установка на монтажную рейку
Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек
Вставной предохранитель 800 мА на каждый канал
В комплект поставки входят вставные перемычки 16 х 5.08 мм для опциональной конфигурации каждого канала в качестве защитной схемы