UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/L
-
Активный модуль
2906909
Модуль VARIOFACE с 16 каналами увеличивает возможности применения Honeywell Experion LX Digital Input IOTA благодаря поддержке цифровых входных сигналов (240 В AC) с системами LX Experion (24 В пост. тока)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 16 |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
В комплекте с | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
Подходящая плата ввода-вывода | TDILA1 |
TDILB1 |
Входное номинальное напряжение UN | 240 В AC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
Типовой входной ток при UN | 3 мА |
Время срабатывания, типовое | 7 мс |
Время возврата, типовое | 15 мс |
Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт (двойной контакт) |
Материал контакта | AgNi, твердое позолоченное покрытие 5 мкм |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
36 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА |
Уровень управления | |
Тип подключения | Вилка D-SUB |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Индикатор состояния имеется | да |
Чертеж |
|
Ширина | 184 мм |
Высота | 142,3 мм |
Глубина | 65,2 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | < 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | < 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | < 90 % |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2906909 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK2 |
Ключ изделия | CK219H |
GTIN | 4055626163468 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 630 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 600 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3d6a55fd-33ba-4fdb-ae0f-a8292ebd0db4 |
Совместимые изделия
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Кабель 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Кабель 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Кабель 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Кабель 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Кабель 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Кабель 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Кабель 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Кабель 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Кабель 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Кабель 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Кабель 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Кабель 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Кабель 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Кабель 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Кабель 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Кабель 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Кабель 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Кабель 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Кабель 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Кабель 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Кабель 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Одиночное реле 2961134
Преимущества для вас
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
Индикатор мощности сигнала по каналам (светодиод)
Обеспечивает развязку между полевыми устройствами на 240 В и контроллер на 24 В
Вставное реле на каждый канал
Предназначен для монтажа на левой стороне шкафа
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс