FLKM-KS40/AO16/YCS
-
Пассивный модуль
2314260
16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами и двумя 40-контактными системными разъемами. Предназначен для платы Yokogawa AAI543.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 16 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 30 В DC |
Ток (на ветвь) | ≤ 0,1 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Подходящая плата ввода-вывода | AAI543 |
Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
Подходящая плата ввода-вывода | NFAI543 |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 40 |
Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Полюсов | 48 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,5 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Размер шага | 5,08 мм |
Подключение 3 (штекер HART) | |
Тип подключения | Штекер HART |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 26 |
Размер шага | 1,27 мм |
Индикатор состояния имеется | нет |
Размеры изделия | |
Ширина | 107,5 мм |
Высота | 125,4 мм |
Глубина | 65,9 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≤ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2314260 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK2 |
Ключ изделия | DK218N |
Страница каталога | Стр. 521 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356143776 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 273,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 206,92 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e3af7f49-5382-4fff-8b09-45718581eebc |
Совместимые изделия
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Фронтальный адаптер 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Фронтальный адаптер 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Фронтальный адаптер 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Фронтальный адаптер 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Фронтальный адаптер 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904653
Преимущества для вас
Для аналогового модуля AAI 543
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс