IPD PL 3P2,5 M A3,0 PVC GY
-
Соединительный кабель
1526863
Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 2+PE, Штифт, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 3 м, штырь прямое, к свободный конец
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам