PV-CF-C-HSG
-
Штекерные соединители для ФГ-систем
1622661
Штекерные соединители для ФГ-систем, Серия изделий: SUNCLIX, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1500 V, расчетный ток: 20 A, Тип подключения: Обжим, Тип контакта: Розетка, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 8 мм
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. |
Тип изделия | Фотогальванический штекерный соединитель |
Серия изделий | SUNCLIX |
Полюсов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (II/2) | 1000 В |
Расчетное напряжение (III/2) | 1500 В |
Номинальное напряжение ATD | 1500 V |
Расчетное импульсное напряжение | 16 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 12 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 12 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 16 кВ |
Расчетный ток (2,5 мм²) | 20 A |
Расчетный ток (4,0 мм²) | 30 A |
Расчетный ток (6,0 мм²) | 35 A |
Проходное сопротивление | ≤ 0,45 мΩ |
Переходное сопротивление | < 0,3 мΩ (обжимной контакт/обжимной контакт) |
Тип подключения | Обжим |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Момент затяжки | 3 ... 3,2 Нм |
Чертеж |
|
Ширина | 23,6 мм |
Высота | 23,6 мм |
Длина | 72,8 мм |
Цвет | черный |
Цвет корпуса | black |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | II |
Изоляционный материал | mPPE |
Поверхность контакта | Серебро Ag |
Материал корпуса | PPE |
Материал кабельного сальника | EPDM |
Материал, контакт | Cu |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PPE |
Материал, уплотнительное кольцо | Силопрен LSR 2660 |
Материал резьбового соединения | PPE |
Тип кабеля | Кабели H1Z2Z2-K |
Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 8 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 8 мм |
Отдельная жила, сечение | 2,5 мм² 6 мм² |
Усилие извлечения провода | > 80 Н (МЭК 62852:2014) |
Наружный диаметр кабеля | 5,50 мм 8,00 мм |
Механические данные | |
Наружный диаметр кабеля | 5,50 мм 8,00 мм |
Циклы установки | 100 |
Усилие установки | 45 Н ±10 Н |
Усилие съема | 250 Н ±50 Н (в заблокированном состоянии) |
Условия окружающей среды | |
Класс защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Степень защиты | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -25 °C ... 50 °C |
Номер артикула | 1622661 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | ABLBBB |
GTIN | 4055626056418 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 10,47 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 9,815 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Triphenyl phosphate (№ CAS: 115-86-6) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Высококачественные материалы обеспечивают высокую надежность и стабильность в течение продолжительного времени
Максимальная эффективность системы благодаря проверенным контактам SUNCLIX с низким уровнем потерь
Международные сертификаты позволяют использовать изделие во всем мире
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс