SAC-4P-M12MSD/ 8,0-930/M12MSDX
-
Системный кабель шины
1560808
Системный кабель шины, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: D, к Штекеры прямое M12, кодирование: D, длина кабеля: 8 м, перекрестная
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5, 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | D (Данные) |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | D (Данные) |
Длина кабеля | 8 м |
Ethernet [930] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 54 кг/км |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet [930] |
Время распространения сигнала | 46 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,72 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 0,25 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,4 мм |
Наружный диаметр кабеля | 8 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый-зеленый, белый оранжевый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 2 провода с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 65 % |
Сопротивление кабеля, макс. | 84 мΩ/м |
Сопротивление изоляции | 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % |
Производственная мощность | 42,5 пФ |
Номинальное напряжение, кабель | 125 В |
Испытательное напряжение | 1000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | мин. 40 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | мин. 40 мм |
Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -20 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | 0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1560808 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1CJI |
GTIN | 4046356281294 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 507,45 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 507,45 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс